本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7842
推荐用于新设计双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 双通道HDMI 1.4快速切换接收器
- 170 MHz视频和图形数字化仪
- 3D梳状滤波器视频解码器
- 支持SCART快速消隐
- 自适应HDMI均衡器
- 集成式CEC控制器
- 支持HDMI中继器
- 高级VBI数据分隔器
- 256引脚17 mm × 17 mm BGA封装
- 2:1 HDMI 1.4 225 MHz接收器
HDMI端口支持Xpressview™快速切换 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7842是一款双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器,是一款高度灵活的36位像素输出接口,内置HDMI和图形专用EDID RAM。
应用
- 高级电视
等离子高清电视
液晶电视(支持高清电视)
液晶/DLP®背投式高清电视
CRT高清电视
LCoS™高清电视 - AVR视频接收机
- 液晶/DLP前投式投影仪
- 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
- 投影仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7842KBCZ-5 | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) | ||
| ADV7842KBCZ-5P | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论