ADV7181C
不推荐用于新设计10位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪
- 产品模型
- 4
概述
- 四个10位ADC,采样速率最高可达110 MHz
- 6 个模拟输入通道
- 支持SCART快速消隐
- 内部抗混叠滤波器
- 支持NTSC、PAL、SECAM色彩标准
- 支持525p/625p分量逐行扫描
- 支持720p/1080i分量高清电视
- 可对最高达1280 × 1024、60 Hz (SXGA)的RGB图形进行数字化处理
- 3 × 3 颜色空间转换矩阵
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
- 12位4:4:4 DDR、8/10/16/20位SDR像素输出接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7181C是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器和图形数字化仪。这款多格式解码器支持将复合视频或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它还支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i等标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。该器件也支持图形数字化,能够对VGA至XGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字DDR RGB或YCrCb像素输出流。此外能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。这些信号的混合由快速消隐引脚控制。
ADV7181C主要包含两个处理部分。第一部分为标清处理器(SDP),可处理所有类型的PAL、NTSC和SECAM信号。第二部分为分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。
注意,ADV7181C具有独特的软件和硬件配置要求。更多信息参见本数据手册的第19页。
应用
- 车载娱乐设备
- 高清电视
- 液晶/DLP投影仪
- 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
- 支持逐行扫描输入的DVD刻录机
- AVR接收机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7181CBSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADV7181CBSTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADV7181CWBSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADV7181CWBSTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7181CBSTZ | 量产 | |
| ADV7181CBSTZ-REEL | 量产 | |
| ADV7181CWBSTZ | 量产 | |
| ADV7181CWBSTZ-REEL | 量产 | |
|
10月 1, 2012 - 12_0219 DDR Timing Specification Correction in the ADV7181C datasheet |
||
| ADV7181CBSTZ | 量产 | |
| ADV7181CBSTZ-REEL | 量产 | |
| ADV7181CWBSTZ | 量产 | |
| ADV7181CWBSTZ-REEL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7181CBSTZ | 量产 | |
| ADV7181CBSTZ-REEL | 量产 | |
| ADV7181CWBSTZ | 量产 | |
| ADV7181CWBSTZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册