ADV7127

不推荐用于新设计

CMOS、240 MHz、10位高速视频DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 吞吐速率:240 MSPS
  • 10位数模转换器(DAC)
  • RS-343A/RS-170兼容输出
  • 互补输出
  • DAC输出电流范围:2 mA至18.5 mA
  • TTL兼容输入
  • 内部基准电压源
  • 采用5 V或3.3 V单电源供电
  • 24引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)
  • 低功耗
  • 低功耗待机模式
  • 关断模式
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
ADV7127
CMOS、240 MHz、10位高速视频DAC
ADV7127 Functional Block Diagram ADV7127 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览