ADT7318

过期

±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出8位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ADT7316:四个12位DAC
  • ADT7317:四个10位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 温度传感器精度:±0.5°C 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 μA
  • 内部 2.28 VREF 选项
  • 双缓冲输入逻辑
  • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入

ADT7318
±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出8位DAC
ADT7316/ADT7317/ADT7318 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADT7316 量产 ±0.5°C精度数字温度传感器和四通道电压输出12位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览