产品
ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。ADL5531
量产20 MHz 至500 MHz 中频增益模块
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 固定增益:20 dB
- 工作频率最高达500 MHz
- 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
- 输出IP3
41 dBm (70 MHz)
39 dBm (190 MHz) - 集成偏置控制电路
- 输出1 dB压缩:20.6 dB (190 MHz)
- 噪声系数:2.5 dB (190 MHz)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADL5531是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。
ADL5531提供稳定的20 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器为单端式,具有内部匹配50 Ω电阻。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和外部电感便能工作。
ADL5531采用GaAs HBT工艺制造,ESD额定值为±2 kV(二类)。该器件采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。
采用5 V单电源供电时,功耗为100 mA,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
同时提供双通道20 dB增益版本ADL5534。
数据手册,Rev. A,08/2008
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL5531ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| ADL5531ACPZ-R7 | 量产 | |
|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADL5531ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5531的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论