ADE7762

过期

三相电能计量IC,内置相位压差指示

Viewing:

概述

  • 高精度支持50 Hz/60 Hz IEC 62053-21标准
  • 在500:1的动态范围内误差小于0.1%
  • 与三相、三线三角形和三相、四线Y形配置兼容
  • 在频率输出F1和F2上提供平均有功功率
  • 高频输出(CF)设计用于校准和提供瞬时有功功率
  • 逻辑输出REVP针对所有相位之和指示潜在接线错误或负功率
  • LED驱动器引脚上显示每个相位的压差指示
  • 相序误差检测
  • 直接驱动机电计数器和二相步进电机(F1和F2)
  • 专有ADC和DSP可在变化较大的环境条件下长期保持高精度特性
  • 片内电源监控
  • 片内防爬电保护(空载阈值)

推荐替代产品

ADE7752A 量产

低功耗、三相电能计量IC,内置脉冲输出

ADE7762
三相电能计量IC,内置相位压差指示
ADE7762-fbl ADE7762-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADE7762
ADE7762 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7762的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览