Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8151

过期

3.2 Gbps、33 x 17数字交叉点开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低成本
  • 33 x 17、完全差分、非阻塞式阵列
  • 每个端口的NRZ数据速率为3.2 Gbps
  • 宽电源电压范围:+3.3 V、-3.3 V
  • 低功耗
    425 mA(输出使能),
    35 mA(输出禁用)
  • 与PECL和LV ECL兼容
  • CMOS/TTL电平控制输入:3 V至5 V
  • 低抖动
  • 无需散热器
  • 可编程输出电流
    优化端接阻抗
    用户控制的负载端电压
    可使功耗最低
  • 独立输出禁用,可以通过总线连接并降低功耗
  • 双排锁存器

AD8151
3.2 Gbps、33 x 17数字交叉点开关
AD8151 Functional Block Diagram AD8151 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8151
AD8151 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8151的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览