AD80066
最后购买期限完整的16位CCD/CIS信号处理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 16位、24 MSPS模数转换器(ADC)
- 4通道工作模式:最高24 MHz(每通道6 MHz)
- 3通道工作模式:最高24 MHz(每通道8 MHz)
- 可选输入范围:3 V或1.5 V峰峰值
- 输入箝位电路
- 相关双采样
- 1至6倍可编程增益
- ±300 mV可编程偏移
- 内部基准电压
- 多路复用字节宽输出
- 可选单字节输出模式
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD80066是一款面向成像应用的完整模拟信号处理器,采用4通道架构,能够采样和调理线性充电耦合器件(CCD)或接触式图像传感器(CIS)阵列的输出。各通道均包括输入箝位电路、相关双采样器(CDS)、偏移数模转换器(DAC)和可编程增益放大器(PGA),多路复用至一个高性能16位ADC。为了提供较大的灵活性,AD80066可以配置为4通道、3通道、双通道或单通道器件。
对于不需要CDS的传感器,如CIS和CMOS传感器等,可以禁用CDS放大器。
16位数字输出复用为一个8位输出字,通过两个读周期进行访问。该器件提供可选的单字节输出模式。内部寄存器通过三线式串行接口进行编程,支持对增益、偏移和工作模式进行调整。AD80066采用5 V电源供电,典型功耗为490 mW,提供28引脚SSOP封装。
应用
- 平板式文件扫描仪
- 胶片扫描仪
- 数码彩色复印机
- 多功能外设
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD80066KRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD80066KRSZRL | 28-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD80066KRSZ | ||
| AD80066KRSZRL | ||
这是最新版本的数据手册