eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD780

量产

2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚可编程的2.5 V或3.0 V输出
  • 超低漂移:3 ppm/°C(最大值)
  • 高精度:2.5 V或3.0 V ± 1 mV(最大值)
  • 低噪声: 100 nV/√Hz
  • 降噪能力
  • 低静态电流:1 mA(最大值)
  • 输出调整能力
  • 现有基准电压源的直接升级产品
  • 温度输出引脚
  • 串联或分流工作模式(2.5 V,±3.0 V)

AD780
2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
AD780 Functional Block Diagram AD780 Pin Configuration AD780 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览