AD7676
量产500 kSPS、CMOS、16位PulSAR® ADC,INL最大值为1 LSB
- 产品模型
- 1
概述
- 吞吐量:500 kSPS
- 积分非线性(INL):最大值±1 LSB(满量程的±0.0015%)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D):典型值94 dB(45 kHz时)
- 总谐波失真(THD):典型值-110 dB(45 kHz时)
- 差分输入范围:±2.5 V
- 具有交流和直流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行(8位、16位)和串行5 V/3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 采用5 V单电源供电
- 功耗:典型值67 mW,
15 µW (100 SPS时)
作为精度最高的PulSAR系列产品之一,AD7676是业界一款能确保积分非线性(INL)最大值为1 LSB的16位SAR ADC。 <p<> </p<>
AD7676是一款电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速(500 kSPS) 采样ADC、一个差分输入结构、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。AD7676拥有无失码性能,92 dB信纳比(SINAD),500 kSPS时功耗仅为60mW,采用48引脚LQFP封装。
AD7676是业界有史以来精度较高的16位SAR ADC,而且是速度较快的器件之一。另外,与其它器件相比,该器件在功耗方面有显著的改善,500 kSPS时功耗仅为60mW。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7676ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7676ASTZ | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7676ASTZ | 量产 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7676ASTZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7676的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论