AD7675
量产16位、100 kSPS、差分PulSAR® ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 吞吐量:100 kSPS
- 积分非线性(INL):最大值±1.5 LSB(满量程的±0.0015%)
- 16位分辨率、无失码
- S/(N+D):典型值94 dB(45 kHz时)
- 总谐波失真(THD):典型值-110 dB (45 kHz时)
- 差分输入范围:±2.5 V
- 具有交流和直流两种规格
- 无流水线延迟
- 并行(8位、16位)
和串行5 V/3 V接口 - SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 采用5 V单电源供电
- 功耗:典型值15 mW,
15 W(100 SPS时)
AD7675是一款1.5 LSB INL、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。该器件内置一个100 kSPS 16位采样ADC、一个差分输入结构、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。AD7675拥有无失码性能,92 dB的信纳比(SINAD),100 kSPS时功耗仅为15mW,采用48引脚LQFP封装。 <p<> </p<>
AD7675基于PulSAR内核,是业界精度高的器件之一。另外,与其它器件相比,该器件在功耗方面有显著的改善。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7675ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7675ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7675ASTZ | 量产 | |
| AD7675ASTZRL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7675ASTZ | 量产 | |
| AD7675ASTZRL | 量产 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7675ASTZ | 量产 | |
| AD7675ASTZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7675的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论