AD7606x Banner

AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。

下载软件

AD7608

量产

8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8路同步采样输入
  • 真双极性模拟输入范围:±10 V±5 V
  • 5 V模拟单电源,VDRIVE2.3 V5.25 V
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 二阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
    • 18位、200 kSPS ADC(所有通道)
    • 通过数字滤波器提供过采样功能
  • 灵活的并行/串行接口
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 14位至18位的引脚兼容解决方案
  • 性能
    • 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
    • 98 dB SNR−107 dB THD
    • 低功耗:100 mW
    • 待机模式:25 mW
  • 64引脚LQFP封装
AD7608
8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC
AD7608 Functional Block Diagram AD7608 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
开关稳压器和控制器 1
ADUM5000 量产 隔离式DC/DC转换器
数字隔离器 2
ADUM1402 量产 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7608

AD7608 评估套件

产品详情

EVAL-AD7608EDZ是针对AD7608的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7608
AD7608 评估套件

最新评论

近期浏览