AD7535

过期

14-Bit四象限乘法(电流输出)DAC,内置字节宽并行接口

Viewing:

概述

  • 在整个温度范围内,所有等级器件均具有14-Bit单调性
  • 完全四象限乘法
  • 微处理器兼容型双缓冲输入
  • 极低增益温度系数:0.5 ppm/°C(典型值)
  • 在整个温度范围内均具有低输出泄漏(<20nA)特性

AD7535
14-Bit四象限乘法(电流输出)DAC,内置字节宽并行接口
AD7535 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5453 量产 14位高带宽串行接口乘法DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7535的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览