AD5378

量产

32通道、14位、串行/并行双极性数模转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用13 mm × 13 mm 108引脚CSPBGA封装的32通道DAC
  • 保证14位单调性
  • 缓冲电压输出
    输出电压范围:3.5 V × VREF(+)
    最大输出电压跨度:17.5 V
  • 用户可编程
    失调和增益的系统校准功能
  • 相对于REFGND的伪差分输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5378
32通道、14位、串行/并行双极性数模转换器
AD5378 Functional Block Diagram AD5378 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5378的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览