eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5293

量产

单通道、1%端到端电阻容差(R-Tol)、1024位数字电位计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单通道、1024位分辨率
  • 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
  • 标称电阻容差(电阻性能模式):1%(校正值)
  • 可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
  • 分压器温度系数5 ppm/°C
  • 单电源供电: 9 V至 33 V
  • 双电源供电: ±9 V 至±16.5 V
  • SPI兼容型串行接口
  • 游标设置回读功能

AD5293
单通道、1%端到端电阻容差(R-Tol)、1024位数字电位计
AD5293-FBL AD5293-PC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

近期浏览