专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD5282
量产单/双通道、+15 V/±5 V、256位、I2C兼容型数字电位计
- 产品模型
- 6
概述
- AD5280:单通道
- AD5282: 双通道
- 256位
- +10 V至+15 V单电源或±5.5 V双电源供电
- 固定端接电阻:20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ
- 低温度系数:30 ppm/°C
- 上电中量程预设1
- 可编程复位
- 工作温度范围: −40°C至 +85°C
- I2C兼容接口
AD5280/AD5282分别是单/双通道、256位、数字控制可变电阻 (VRs)2,可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(20 kΩ、50 kΩ或200 kΩ)的通道间匹配容差为1%。两款器件的标称温度系数均为30 ppm/°C。另外,这些器件可采用最高+15 V或±5 V电源供电。
在系统上电时,游标位默认设置为中量程。上电后,VR游标位可通过一个I2C兼容型双线式串行数据接口进行编程设置。AD5280/AD5282提供休眠模式编程功能,可以在上电时进行任何预设,从而能够取代高成本的EEPROM解决方案。两款器件均提供附加可编程逻辑输出,因此用户能够驱动其系统中的数字负载、逻辑门、LED驱动器和模拟开关。
AD5280/AD5282提供薄型表贴、14引脚TSSOP和16引脚TSSOP两种封装。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。对于三线式SPI兼容接口应用,请参考ADI公司网站www.analog.com.上的AD5260/AD5262 产品信息。
应用
1置位关断并在上电期间对器件进行编程,然后复位关断以实现所需的预设电平。
2 数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。
数据手册, Rev. C, 7/09
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
器件驱动器 1
产品选型指南 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5282BRUZ20 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5282BRUZ20-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5282BRUZ200 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5282BRUZ200-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5282BRUZ50 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5282BRUZ50-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0032 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CBCMOS3 Products |
||
| AD5282BRUZ20 | 量产 | |
| AD5282BRUZ20-REEL7 | 量产 | |
| AD5282BRUZ200 | 量产 | |
| AD5282BRUZ200-R7 | 量产 | |
| AD5282BRUZ50 | 量产 | |
| AD5282BRUZ50-REEL7 | 量产 | |
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5282BRUZ20 | 量产 | |
| AD5282BRUZ20-REEL7 | 量产 | |
| AD5282BRUZ200 | 量产 | |
| AD5282BRUZ200-R7 | 量产 | |
| AD5282BRUZ50 | 量产 | |
| AD5282BRUZ50-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5282的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论