AD2S83

量产

分辨率可变的旋变数字转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • R/D转换器
  • 高精度转速输出
  • 高跟踪速率:1040 RPS(10位,最大值)
  • 44引脚PLCC封装
  • 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置
  • 比率转换
  • 稳定的转速参考
  • 动态性能由用户设置
  • 工业温度范围

AD2S83
分辨率可变的旋变数字转换器
AD2S83 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览