Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG918:  Широкополосный КМОП мультиплексор 2:1/SPDT ключ с изоляцией 43 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG918/ADG919 - это широкополосные ключи, которые производятся по технологии КМОП, обеспечивающей высокую изоляцию и малые вносимые потери на частотах до 1 ГГц. ADG918 - это поглощающий ключ с шунтирующими резисторами номиналом 50 Ом, а ADG919 - отражающий ключ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса: от нуля до 2 ГГц
  • ADG918 - Поглощающий ключ; ADG919 Отражающий ключ
  • Высокая изоляция в выключенном состоянии (43 дБ на частоте 1 ГГц)
  • Малые вносимые потери (1 дБ в диапазоне от нуля до 900 МГц)
  • Однополярное напряжение питания от 1.65 до 2.75 В
  • Сигналы управления с логическими уровнями КМОП/LVTTL
  • 8-выводные корпуса MSOP и CSP (3 мм × 3 мм)
  • Низкое энергопотребление (5 мкА)

Функциональная блок-схема ADG918

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG918/ADG919: Wideband 4 Ghz, 43 dB Isolation @ 1GHz, CMOS 1.65V to 2.75V, 2:1 Mux/SPDT Switches Data Sheet  (Rev C, 10/2008) (pdf, 625 kB) Технические описания PDF
AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) Статьи по применению PDF
Use Circuits from the Lab™ in Your Next Design
Watch how two engineers were able to use Analog Devices Circuits from the Lab to help solve their design challenge. From test data to HW evaluation, to project integration, we make it easy to save time while lowering the risk in your circuit design.
Videos HTML
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
analogZONE Reviews the ADG819/918/919  (htm)
(analogZONE 4/2003)
Технические статьи HTM
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADG918EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть