Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG1609:  4.5 Ω RON, 4-Channel ±5 V,+12 V, +5 V, and +3.3 V Multiplexer

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG1608/ADG1609 are monolithic CMOS analog multip-lexers comprising eight single channels and four differential channels, respectively. The ADG1608 switches one of eight inputs to a common output, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and A2. The ADG1609 switches one of four differential inputs to a common differential output, as determined by the 2-bit binary address lines, A0 and A1. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.

Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

The low on resistance of these switches make them ideal solu-tions for data acquisition and gain switching applications where low on resistance and distortion is critical. The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.

CMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments


Applications
  • Communication systems
  • Medical systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Relay replacements
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 4.5 Ω typical on resistance
    • 1 Ω on-resistance flatness
    • Up to 470 mA continuous current
    • ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
    • 3.3 V to 16 V single-supply operation
    • No VL supply required
    • 3 V logic-compatible inputs
    • Rail-to-rail operation
    • 16-lead TSSOP and 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP

    Functional Block Diagram for ADG1609

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG1608/ADG1609: 4.5 Ω RON, 4-/8-Channel±5 V,+12 V, +5 V, and +3.3 V Multiplexers Data Sheet (Rev 0, 07/2009) (pdf, 519 kB) Технические описания PDF
    AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) Статьи по применению PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG1609 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть