Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG333A:  ±15 V Quad SPDT Switch                                    

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
        NEW DESIGNS consider ADG1434 or ADG5434

The ADG333A is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable SPDT switches. It is designed on an LC2MOS process which provides low power dissipation yet achieves a high switching speed and a low on resistance.

When they are ON, each switch conducts equally well in both directions and has an input signal range which extends to the power supplies. In the OFF condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • VSSto VDDAnalog Signal Range
  • Low On-Resistance (45 Ω max)
  • Low ΔRon (5 Ω max)
  • Low Ron Match (4 Ω max)
  • Low Power Dissipation
  • Fast Switching Times
    - ton 175 ns
    - toff <145ns
  • Low Leakage Currents (5 nA max)
  • Low Charge Injection (10 pC max)
  • Break-Before-Make Switching Action

Functional Block Diagram for ADG333A

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG333A: Quad SPDT Switch Data Sheet (Rev A, 03/2005) (pdf, 311 kB) Технические описания PDF
AN-355: Behind the Switch Symbol  (pdf, 132 kB)
Use CMOS Analog Switches More Effectively When You Consider Them as Circuits
Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG333A Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG333ABN Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Ind Tube, 18 $ 4,05 $ 3,45 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABNZ Статус: Prodn 20 ld PDIP 20 Ind Tube, 18 $ 3,35 $ 2,84 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABR Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Tube, 37 $ 3,75 $ 3,19 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABR-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 3,19 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABRS Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Tube, 66 $ 3,75 $ 3,19 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABRS-REEL Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 3,19 N  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABRSZ Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Tube, 66 $ 3,25 $ 2,76 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG333ABRSZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SSOP 20 Ind Reel, 1500 $ 0,00 $ 2,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABRZ Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Tube, 37 $ 3,25 $ 2,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG333ABRZ-REEL Статус: Prodn 20 ld SOIC - Wide 20 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

content here.
content here.

Review this Product

Закрыть