Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADRF6510:  Двухканальные программируемый фильтр с полосой 30 МГц и усилитель с переменным коэффициентом усиления

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADRF6510 - это согласованная пара обладающих малым шумом и малыми искажениями полностью дифференциальных программируемых фильтров и усилителей с переменным коэффициентом усиления. Каждый канал устройства способен подавлять сильные внеполосные сигналы помехи, надежно усиливая при этом полезный сигнал, что позволяет снизить требования к ширине полосы и разрешению аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Превосходное согласование каналов и высокое значение SFDR (динамический диапазон, свободный от побочных составляющих) при любых настройках ширины полосы и коэффициента усиления делают ADRF6510 идеальным решением для систем связи с квадратурными (I/Q) сигналами, в которых применяются схемы модуляции с большим количеством точек на фазовом созвездии, используется передача на многих несущих и имеются близкорасположенные помехи.

Фильтры имеют шестиполюсную характеристику Баттерворта, граничная частота которых по уровню 0.5 дБ программируется в диапазоне от 1 МГц до 30 МГц с шагом 1 МГц через порт SPI. Предварительный усилитель на входе фильтра обеспечивает коэффициент усиления 6 дБ или 12 дБ, выбираемый при помощи внешнего вывода. Предварительный усилитель имеет дифференциальный входной импеданс 400 Ом, а его входное синфазное напряжение по умолчанию равно 2.1 В и может изменяться в диапазоне от 1.5 В до 2.5 В.

Усилители с программируемым коэффициентом усиления на выходах фильтров обеспечивают непрерывный диапазон регулировки коэффициента усиления 50 дБ с масштабом 30 мВ/дБ. Выходные буферы имеют дифференциальный выходной импеданс 20 Ом и способны давать выходное напряжение с размахом 1.5 В на нагрузке 1 кОм. Выходное синфазное напряжение по умолчанию равно VPS/2, и может быть изменено при помощи вывода VOCM. Внутренний контур коррекции сдвига можно отключить при необходимости работы со связью по постоянному току. Верхняя граничная частота определяется внешними конденсаторами, подключаемыми к выводам OFS1 и OFS2.

ADRF6510 работает от напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В и потребляет максимальный ток 258 мА при наибольшей возможной ширине полосы. В неактивном состоянии микросхема потребляет 2 мА. ADRF6510 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°С.

Области применения

  • Приемники квадратурных сигналов полосы модулирующих частот
  • Приемники с разнесенными антеннами
  • Драйверы АЦП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Согласованная пара программируемых фильтров и усилителей с переменным коэффициентом усиления
  • Непрерывный диапазон регулировки усиления: от -5 дБ до +45 дБ
  • Шестиполюсный фильтр
    Частота среза по уровню 0.5 дБ программируется по SPI в диапазоне от 1 МГц до 30 МГц с шагом 1 МГц
  • Шаг коэффициента усиления входного каскада 6 дБ
  • IMD: >55 дБн при размахе составного сигнала 1.5 В
  • HD2, HD3: >60 дБн при размахе выходного сигнала 1.5 В
  • Дифференциальный вход и выход
  • Регулируемое выходное синфазное напряжение
  • Опциональная коррекция сдвига постоянной составляющей в выходном сигнале
  • Функция пониженного энергопотребления
  • Работа от одного источника напряжения питания 5 В

Функциональная блок-схема ADRF6510

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADRF6510: Dual Programmable Filters and Variable Gain Amplifiers Data Sheet (Rev A, 10/2011) (pdf, 2154 kB) Технические описания PDF
CN-0248: An IQ Demodulator-Based IF-to-Baseband Receiver with IF and Baseband Variable Gain and Programmable Baseband Filtering  (pdf, 192 kB) Circuit Note PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADRF6510 Evaluation Board Control Software (USB Control)  (zip, 418 kB) Evaluation Software ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADRF6510 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADRF6510 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADRF6510-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть