Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8351:  Полностью дифференциальный усилитель ВЧ/ПЧ с низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8351 - это полностью дифференциальный усилитель, предназначенный для работы с АЦП, обладающими высоким разрешением (10-14 бит) / высоким быстродействием (до 240 MSPS), в трактах ПЧ приемников систем связи.

AD8351 упрощает интерфейс с АЦП, позволяя регулировать коэффициент усиления (в пределах до 26 дБ) при помощи одного внешнего резистора, а также управлять смещением постоянной составляющей выходного сигнала.

AD8351 представляет собой усилительный каскад, обладающий очень малыми искажениями, а также малым шумом и высоким произведением коэффициента усиления на ширину полосы. Комбинация этих характеристик делает данный усилитель идеальным выбором для использования в трактах ПЧ приемников систем цифровой связи. Характеристики компонента были полностью протестированы при ряде стандартных значений ПЧ - 70/140/240 МГц.

В техническом описании AD8351 даны подробные схемы подключения к 12-/14-разрядным АЦП, а также примеры применения компонента для преобразования несимметричных сигналов в дифференциальные.

AD8351 производится по усовершенствованной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в компактном 10-выводном корпусе micro SOIC и имеет рабочий температурный диапазон от –40ºC до +85ºC.

Доступность для заказа

Другие усилители ВЧ/ПЧ:

AD8367 - Усилитель несимметричных сигналов с переменным коэффициентом усиления, аналоговым управлением и полосой 500 МГц
AD8369 - Усилитель с переменным коэффициентом усиления до 45 дБ, цифровым управлением и полосой 600 МГц
AD8350 - Дифференциальный усилитель с полосой 1.0 ГГц

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса пропускания: 2.2 ГГц (по уровню -3 дБ при коэффициенте усиления 12 дБ)
  • Управление коэффициентом усиления (от 0 дБ до 26 дБ) при помощи одного внешнего резистора
  • Регулируемый синфазный уровень выходного напряжения
  • Короткое время установления сигнала и быстрое восстановление после перегрузки
  • Дифференциальный усилитель с повышенной линейностью и низкими искажениями
  • Оптимизирован для работы с АЦП, имеющими высокое разрешение/быстродействие
  • Идеальный выбор для усиления дифференциальных сигналов и преобразования несимметричных сигналов в дифференциальные

Функциональная блок-схема AD8351

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8351: Low Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2004) (pdf, 465 kB) Технические описания PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
Buffer Adapts Single-ended Signals for Differential Inputs
by Randall Carver, Analog Devices (EDN Design Idea, 9/2/2004)
Технические статьи HTML
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
Журнал Analog Dialogue HTML
ADI's differential amplifier aims at alleviating 3G bottlenecks
(EBN, September 5, 2002)
Обзоры продукции HTML
Differential amp matches A/D performance
(EE Times, September 9, 2002)
Обзоры продукции HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8351-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть