| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD603: Military Data Sheet (Rev A, 01/2002) (pdf) | Технические описания | |
| AD603: Low Noise, 90 MHz Variable Gain Amplifier Data Sheet (Rev K, 04/2012) (pdf, 545 kB) | Технические описания | |
|
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. |
Статьи по применению | |
|
Impedance Matching Tutorial
This tutorial examines the Smith Chart and its application to transmission line impedance matching. |
Обучение | HTML |
| Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems (pdf, 129 kB) | Обучение | |
|
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03) Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions |
Рекомендуем к прочтению | |
|
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace. |
Информация по аэрокосмической области применения | |
| Variable Gain Amplifier Selection Table (pdf, 68 kB) | Product Selection Guide | |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems (pdf, 75 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD603 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.