Усилители выборки и хранения (УВХ) используются в системах обработки сигналов, задаче анализа событий и многих других областях. Компания Analog Devices предлагает линейку подобных устройств, которые обладают комбинацией высокого быстродействия и повышенной точности. Наши УВХ способны осуществлять выборку сигнала за 700 нс и удерживать его значение со скоростью ухода напряжения всего 0.01 мкВ/мкс. Эти компоненты обеспечивают разрешение до 14 бит, имеют малое дрожание апертуры и малый выходной импеданс. При помощи УВХ Analog Devices, которые работают в коммерческом, промышленном и военном температурных диапазонах, вы всегда сможете измерить интересующие вас сигналы.
|
Part#
Results: 7 | # Channels | Supply Voltage (V) | Acquisition Time (to .01% | Aperture Jitter | Droop Rate | Slew Rate (V/µs) | Temp Range (° C) | Package | Price* (1000 pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD585 | 1 | +/-15; +/-12 | 3µs | 0.5ns | 1mV/ms | 10 | -25 to 85; 0 to 70 ; 55 to 125 | LCC; PDIP; PLCC |
$ |
| AD684 | 4 | +/- 5 | 3µs | 75ps | 0.1µV/µs | - | -45 to 85; -55 to 125; 0 to 70 | CERDIP |
$ |
| AD781 | 1 | +/-15 | 700ns | 75ps | 0.1µV/µs | - | -45 to 85; -55 to 125; 0 to 70 | CERDIP; PDIP |
$ |
| AD783 | 1 | +/- 5 | 250ns | 20ps | .02µV/µs | - | 0 to 70 | CERDIP; SOIC |
$ |
| SMP04 | 4 | +/- 5 | 3.5µs | - | 2mV/ms | 3 | -45 to 85 | CERDIP; PDIP; SOIC |
$ |
| SMP08 | 8 | +/- 5 | 3.6µs | - | 2mV/ms | 3 | -45 to 85 | PDIP; SOIC |
$ |
| SMP18 | 8 | +/- 5 | 3.5µs | - | 2mV/ms | 6 | -45 to 85 | PDIP; SOIC; TSSOP |
$ |