Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5606:  Усилитель-драйвер ВЧ диапазона 1800 МГц - 2700 МГц с выходной мощностью 1 Вт

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5606 это широкополосный, двухкаскадный усилитель-драйвер ВЧ с выходной мощностью до 1 Вт, работающий в диапазоне частот от 1800 МГц до 2700 МГц. Он может быть использован в самых разнообразных системах проводной и беспроводной связи, включая системы, работающие в диапазонах ISM, а также системы стандартов MC-GSM, W-CDMA, TD-SCDMA и LTE.

ADL5606 работает от напряжения питания 5 В и потребляет ток 362 мА. Он также обладает возможностью быстрого включения/отключения питания, что может быть полезно в системах, где требуется переключение в режим пониженного энергопотребления, а также в системах с дуплексным разделением во времени или пакетной передачей данных.

ADL5606 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, с открытой контактной площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление. Рабочий температурный диапазон ADL5606 составляет от −40°C до +85°C. Также доступна оценочная плата компонента с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая настроена на частоту 2140 МГц.

Области применения

  • Инфраструктура беспроводной связи
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Системы диапазона ISM/автоматическое считывание показаний счетчиков

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон рабочих частот: 1800 МГц - 2700 МГц
  • Коэффициент усиления: 24.3 дБ на 2140 МГц
  • OIP3: 45.5 дБм на 2140 МГц
  • P1dB: 30.8 дБм на 2140 МГц
  • Коэффициент шума 4.7 дБ на 2140 МГц
  • Напряжение питания: 5 В
  • Потребляемый ток: 362 мА (тип.)
  • Внутреннее активное смещение
  • Функция быстрого включения/отключения питания
  • Компактный 16-выводный корпус LFCSP (4 мм × 4 мм)
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±1 кВ (Класс 1C)
  • Совместим по выводам с усилителем ADL5605 (700 МГц - 1000 МГц)

Функциональная блок-схема ADL5606

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5606: 1800 MHz to 2700 MHz, 1 W RF Driver Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 08/2011) (pdf, 924 kB) Технические описания PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5606 S-Parameters  (zip, 20 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5606 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5606-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть