Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5602:  Усилительный блок ВЧ/ПЧ диапазона 50 МГц - 4.0 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5602 – это широкополосный, линейный усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, работающий на частотах до 4 ГГц. Компонент может быть использован в самой разнообразной измерительной технике, оборудовании для сотовых сетей, кабельного телевидения и военных системах.

ADL5602 обеспечивает наибольший динамический диапазон, которого можно достичь в полнофункциональном усилительном блоке с внутренним согласованием. Это стало возможным благодаря одновременному поддержанию крайне низких значений коэффициента шума и очень высоких значений OIP3 во всем диапазоне рабочих частот до 4.0 ГГц.

ADL5602 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры и напряжения питания, а также слабо меняется от компонента к компоненту. Компонент имеет внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу, что сильно упрощает его применение в самых разнообразных задачах. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.

ADL5602 производится по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии производства биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выдерживает напряжение электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C). Компонент выпускается в корпусе SOT-89 с эффектной теплопередачей.

ADL5602 потребляет ток 89 мА при напряжении питания 5 В и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.

Для компонента имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая отвечает требованиям директивы RoHS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Диапазон рабочих частот от 50 МГц до 4.0 ГГц
  • Усилительный блок с наибольшим возможным динамическим диапазоном
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Интегрированная схема управления смещения
  • OIP3: 42.0 дБм на 2.0 ГГц
  • P1dB: 19.3 дБм на 2.0 ГГц
  • Коэффициент шума: 3.3 дБ на 2.0 ГГц
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Малый рабочий ток: 89 мА
  • Корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
  • Защита от электростатического разряда ±1.5 кВ (Класс 1C)

Функциональная блок-схема ADL5602

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5602: 50 MHz to 4.0 GHz RF/IF Gain Block Data Sheet (Rev 0, 06/2009) (pdf, 368 kB) Технические описания PDF
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
SOT-89 RF/IF Amplifiers Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5602 S Parameters  (zip, 31 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5602 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5602-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть