Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5542:  Усилительный блок ВЧ/ПЧ диапазона 50 МГц - 6 ГГц, коэффициент усиления 20 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADL5542 – это широкополосный линейный усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, работающий на частотах до 6 ГГц. Он может быть использован в разнообразных измерительных приборах, оборудовании для кабельного телевидения и сотовой связи.

ADL5542 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания, а также слабо изменяется от компонента к компоненту. Он имеет внутреннее согласование с 50 Ом, благодаря которому потери на отражение входного сигнала составляют от 10 дБ в диапазоне частот до 6 ГГц. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.

ADL5542 производится по индий-галлий-фосфорной (InGaP) технологии производства биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT) и выдерживает напряжение электростатического разряда 1 кВ (Класс 1C). Компонент выпускается в корпусе LFCSP, имеющем габариты посадочного места 3 мм × 3 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление.

ADL5542 потребляет ток 93 мА при напряжении питания 5 В и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.

Для компонента имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами, которая отвечает требованиям директивы RoHS.

Компанией Analog Devices также выпускается близкий по характеристикам усилитель ADL5541 с коэффициентом усиления 15 дБ, имеющий совместимый по выводам корпус.

Data Sheet, Rev. A, 10/07

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Диапазон рабочих частот до 6 ГГц
  • Внутреннее согласование с 50 Ом во входу и выходу
  • Интегрированная схема управления смещением
  • IP3 по выходу
    46 дБм на 500 МГц
    40 дБм на 900 МГц
  • Точка компрессии выходного сигнала по уровню 1 дБ:
    20.6 дБм на 900 МГц
  • Коэффициент шума: 3 дБ на 900 МГц
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Миниатюрный 8-выводный корпус LFCSP
  • Совместимость по выводам с ADL5541 (коэффициент усиления 15 дБ)
  • Защита от электростатического разряда 1 кВ (Класс 1C)

Функциональная блок-схема ADL5542

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5542: 50 MHz to 6 GHz RF/IF Gain Block Data Sheet (Rev B, 12/2013) (pdf, 260 kB) Технические описания PDF
AN-772: Руководство по проектированию и изготовлению плат с корпусами LFCSP (Lead Frame Chip Scale)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
Analog Front End for 3G Femto Base Stations Bring Wireless Connectivity Home Журнал Analog Dialogue HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5542 S-Parameters  (zip, 43 kB) S-Parameters ZIP
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5542-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.