Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5534:  Усилитель ПЧ диапазона 20 МГц - 500 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Микросхема ADL5534 включает в себя два широкополосных, линейных усилителя с фиксированным коэффициентом усиления, работающих на частотах до 500 МГц. Компонент может быть использован в разнообразных устройствах, включая оборудование сотовой, спутниковой и широкополосной связи, а также измерительную технику.

ADL5534 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который Для работы компонента достаточно подключения. Усилители рассчитаны на несимметричные сигналы и имеют внутренние цепи согласования с сопротивлением 50 Ом. Для работы каждого из усилителей достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.

ADL5534 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии HBT. Компонент выпускается в 16-выводном корпусе, имеющем габариты посадочного места 5 мм × 5 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление. ADL5534 потребляет ток 98 мА на канал при работе от одного напряжения питания 5 В, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C. Компанией Analog Devices, Inc. также выпускается усилитель ADL5531, представляющий собой одноканальную версию ADL5534. Для обоих компонентов имеются оценочные платы с установленными на них всеми необходимыми компонентами.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Диапазон рабочих частот до 500 МГц
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • Интегрированная схема управления смещением
  • OIP3: 40 дБм на 70 МГц
  • P1dB: 20.4 дБм на 70 МГц
  • Коэффициент шума: 2.5 дБ на 70 МГц
  • Стабильность характеристик при изменении температуры и напряжения питания
  • Работа от одного напряжения питания 5 В

Функциональная блок-схема ADL5534

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5534: 20 MHz to 500 MHz IF Gain Block Preliminary Data Sheet (Rev 0, 06/2008) (pdf, 810 kB) Технические описания PDF
AN-1234: Interfacing the ADL5534 Dual IF Gain Block to the AD9640 High Speed ADC  (pdf, 208 kB) Статьи по применению PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5534 S-Parameters Rev A  (zip, 23 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5534 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5534-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть