Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5531:  Полнофункциональный усилитель ПЧ диапазона 20 МГц - 500 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADL5531 – это широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах до 500 МГц. Данный компонент может быть использован в разнообразных устройствах, включая оборудование сотовой, спутниковой и широкополосной связи, а также измерительную технику.

ADL5531 обеспечивает коэффициент усиления 20 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания и слабо меняется от компонента к компоненту. Данный усилитель рассчитан на несимметричные сигналы и имеет внутренние цепи согласования с сопротивлением 50 Ом. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсаторов развязки в цепи напряжения питания, а также внешних катушек индуктивности.

ADL5531 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии HBT и выдерживает напряжение электростатического разряда ±2 кВ (Класс 2). Компонент выпускается в 8-выводном корпусе, имеющем габариты посадочного места 3 мм × 3 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление.

ADL5531 потребляет ток 100 мА при работе от одного напряжения питания 5 В, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.

Также имеется двухканальная версия данного компонента ADL5534.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Диапазон рабочих частот до 500 МГц
  • Внутреннее согласование с 50 Ом по входу и выходу
  • IP3 по выходу
    41 дБм на 70 МГц
    39 дБм на 190 МГц
  • Интегрированная схема управления смещением
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ: 20.6 дБ на 190 МГц
  • Коэффициент шума: 2.5 дБ на 190 МГц
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADL5531

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5531: 20 MHz to 500 MHz IF Gain Block Data Sheet (Rev A, 08/2008) (pdf, 314 kB) Технические описания PDF
AN-772: Руководство по проектированию и изготовлению плат с корпусами LFCSP (Lead Frame Chip Scale)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADI RF Amplifier Library for Agilent ADS  (zip, 2620 kB)
Used to analyze ADI RF Gain Blocks in the Agilent ADS modeling environment.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.10
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5531 S-Parameters  (zip, 10 kB) S-Parameters ZIP
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5531-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.