Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5530:  Полнофункциональный усилитель ПЧ диапазона от нуля до 1000 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADL5530 – это широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах до 1000 МГц. Данный компонент может быть использован в разнообразных проводных и беспроводных устройствах в таких областях, как сотовая связь, широкополосные системы связи, кабельное телевидение и системы LMDS/MMDS.

ADL5530 обеспечивает коэффициент усиления 16.5 дБ, который сохраняет стабильность при изменениях частоты, температуры, напряжения питания и слабо меняется от компонента к компоненту. Компонент обладает OIP3 (точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходному сигналу) 37 дБм, точкой компрессии выходного сигнала 21.8 дБ и коэффициентом шума 3 дБ.

Данный усилитель рассчитан на несимметричные сигналы и имеет внутренние цепи согласования с сопротивлением 50 Ом. Благодаря внутреннему согласованию потери на отражение входного сигнала составляют 11 дБ. Для работы компонента достаточно подключения конденсаторов связи по переменному току на выходе и выходе, конденсатора развязки в цепи напряжения питания, а также внешней катушки индуктивности.

ADL5530 работает с напряжением питания 3 В или 5 В, потребляя ток 110 мА.

ADL5530 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии pHEMPT. Компонент выпускается в корпусе LFCSP, имеющем габариты посадочного места 3 мм × 2 мм, с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C. Также имеется оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • GaAs усилитель с фиксированным коэффициентом усиления 16.5 дБ
  • Внутреннее согласование по входу и выходу с 50 Ом
  • Полностью гарантированные характеристики коэффициента усиления и мощности выходного сигнала в диапазоне температур и напряжений питания
  • Корпус LFCSP с малыми габаритами посадочного места (3 мм × 2 мм)
  • Напряжение питания от 3 В до 5 В
  • Диапазон рабочих частот от нуля до 1000 МГц
  • Полные спецификации характеристик для стандартных значений ПЧ 70, 190, 380 МГц
  • Высокое значение IP3: +37 дБм
  • Точка компрессии выходного сигнала: +22 дБм
  • Малый коэффициент шума: 3 дБ

Функциональная блок-схема ADL5530

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5530: DC to 1000 MHz IF Gain Block Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 295 kB) Технические описания PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5530 S-Parameters  (zip, 10 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5530 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5530-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть