Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8350:   Дифференциальный усилитель с полосой 1.0 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Семейство AD8350 включает в себя ряд высококачественных, полностью дифференциальных усилителей , которые могут быть использованы в каскадах ПЧ и ВЧ до 1200 МГц. AD8350 обладает превосходным коэффициентом шума и высоким значением точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (OIP3) - 4.9 дБ и +34 дБм, соответственно, на частоте 250 МГц. Данный компонент выпускается в вариантах с коэффициентом усиления 15 и 20 дБ. Уровень интермодуляционных искажений третьего порядка (IM3) составляет -67 дБн на 250 МГц. С уменьшением частоты ниже 250 МГц показатели OIP3 и интермодуляционных искажений (IMD) улучшаются.

При разработке AD8350 учитывались высокие требования к показателям качества, предъявляемым в приемопередатчиках систем связи. Данный усилитель позволяет создавать дифференциальные сигнальные тракты с широким динамическим диапазоном, исключительной линейностью и повышенным коэффициентом ослабления синфазного сигнала. Компонент может быть использован, например, в качестве универсального усилительного блока, буфера для АЦП и драйвера высокоскоростного интерфейса передачи данных. Входной каскад AD8350 также поддерживает работу в несимметричном режиме, обеспечивая преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный с малыми искажениями.

Для данного продукта доступна оценочная плата, выпускаемая в двух вариантах: AD8350AR15-EVAL и AD8350AR20-EVAL. Принципиальная схема и топология оценочной платы даны в техническом описании продукта.

Целевые рынки

Базовые станции
Оборудование каналов радиосвязи
Контрольно-измерительная аппаратура

Что дает применение дифференциальных сигналов на высоких (промежуточных) частотах?

Повышение КОСС
Уменьшение искажений (вторая гармоника)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса: 1 ГГц (по уровню -3 дБ)
  • Два варианта фиксированного коэффициента усиления: 15 дБ и 20 дБ
  • Полностью дифференциальный входной/выходной импеданс 200 Ом
  • Дифференциальный усилитель с повышенной линейностью и малыми искажениями
  • Идеально подходит для усиления дифференциальных сигналов и преобразования несимметричных сигналов в дифференциальные

Функциональная блок-схема AD8350

Схема AD8350
Функциональная блок-схема AD8350

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8350: Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 227 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
Impedance Matching Tutorial
This tutorial examines the Smith Chart and its application to transmission line impedance matching.
Обучение HTML
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
Журнал Analog Dialogue HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть