| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8224: Precision, Dual-Channel, JFET Input,Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev B, 05/2010) (pdf, 884 kB) | Технические описания | |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | Обзор | |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | Технические статьи | |
|
Auto-Zero Amplifiers
(doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature. |
Технические статьи | DOC |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
Технические статьи | HTML |
| Low Cost, Low Power, High Performance AED | Технические статьи | HTML |
| Biopotential Electrode Sensing in ECG, EMG, and EEG Monitors | Технические статьи | HTML |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | Техническая документация | |
| Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers EffectivelyThe Importance of an Input Ground Return (pdf, 121 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8224 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.