Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8211 is a high voltage, precision current shunt amplifier. It features a set gain of 20 V/V, with a typical ±0.35% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. Excellent common-mode rejection from −2 V to +65 V is independent of the 5 V supply. The AD8211 performs unidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of industrial and automotive applications, such as motor control, solenoid control, or battery management.

Special circuitry is devoted to output linearity being maintained throughout the input differential voltage range of 0 mV to 250 mV, regardless of the common-mode voltage present. The AD8211 has an operating temperature range of −40°C to +125°C and is offered in a small 5-lead SOT package.

Applications

  • High-side current sensing
  • Motor controls
    Transmission controls
    Engine management
    Suspension controls
    Vehicle dynamic controls
    DC-to-dc converters

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ±4000 V HBM ESD
  • High common-mode voltage range
    −2 V to +65 V operating
    −3 V to +68 V survival
  • Wide operating temperature range
    5-lead SOT: −40°C to +125°C
  • Qualified for Automotive Applications
  • Buffered output voltage
  • Excellent ac and dc performance
    5 μV/°C typical offset drift
    −13 ppm/°C typical gain drift
    120 dB typical CMRR at dc

Functional Block Diagram for AD8211

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8211: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 326 kB) Технические описания PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8211 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8211 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть