Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8206:  Усилитель разностного сигнала с однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8206 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления слабых дифференциальных напряжений на фоне большого синфазного напряжения. Рабочий диапазон входных синфазных напряжений компонента составляет от −2 В до +65 В. Типичное напряжение питания равно 5 В.

AD8206 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и работает в автомобильном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Благодаря превосходной температурной стабильности статических характеристик погрешности в контуре измерения поддерживаются компонентом на минимальном уровне. Типичный дрейф напряжения смещения составляет менее 15 мкВ/°C, а типичный дрейф коэффициента усиления - менее 30 ppm/°C.

Выходное напряжение смещения можно регулировать в диапазоне от 0.08 В до 4.7 В при питании 5 В, используя выводы VREF1 и VREF2. При подключении VREF1 к выводу V+, а VREF2 - к выводу GND выходное напряжение устанавливается в середину шкалы. При подключении обоих выводов к земле выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного напряжению земли. При подключении обоих выводов к V+ выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного V+. Другие напряжения смещения можно получить, прикладывая внешнее напряжение к выводам VREF1 и VREF2.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Идеально подходит для измерения тока при помощи токовых шунтов
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    Рабочий диапазон от −2 В до +65 В
    Выдерживаемый диапазон от −25 В до +75 В
  • Коэффициент усиления = 20
  • Широкий рабочий температурный диапазон
    8-выводный SOIC: от -40°C до +125°C
  • Поддерживает измерение двунаправленного тока
  • ПРЕВОСХОДНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Дрейф напряжения смещения 15 мкВ/°C
    Дрейф коэффициента усиления 30 ppm/°C
    КОСС 80 дБ от нуля до 20 кГц
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности.

Функциональная блок-схема AD8206

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8206: High Common-Mode Voltage, Bidirectional Current Shunt Amplifier Data Sheet (Rev C, 11/2014) (pdf, 337 kB) Технические описания PDF
AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ)  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
Технические статьи PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8206 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть