Добавить в Мастер Структурных Схем

AD629:  Усилитель разностного сигнала с высоким синфазным напряжением

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD629 - это усилитель разностного сигнала с очень широким диапазоном синфазных напряжений. Этот прецизионный компонент позволяет производить точное измерение дифференциальных сигналов на фоне высоких синфазных напряжений до ±270 В.

AD629 способен заменить собой дорогостоящие изолирующие усилители в системах, в которых не требуется гальваническая развязка. Компонент работает в диапазоне синфазных напряжений ±270 В, а его входы имеют защиту от импульсных синфазных или дифференциальных помех до ±500 В.

AD629 обладает низким напряжением смещения, малым дрейфом смещения, малым дрейфом коэффициента усиления, малым дрейфом ослабления синфазного сигнала и превосходным КОСС в широком диапазоне частот.

AD629 выпускается в недорогих 8-выводных корпусах PDIP и SOIC. Компоненты всех градаций во всех корпусах (а также в бескорпусном исполнении) гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Измерение тока в цепи высокого напряжения
  • Контроль напряжения аккумуляторных батарей
  • Контроль тока в цепи напряжения питания
  • Управление электрическими двигателями
  • Развязка

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Улучшенный аналог INA117P и INA117KU
  • Диапазон синфазных напряжений ±270 В
  • Защита входного каскада от синфазного напряжения ±500 В
    дифференциального напряжения ±500 В
    Широкий диапазон напряжений питания (от ±2.5 В до ±18 В)
    Размах выходного напряжения до ±10 В при питании ±12 В
    Максимальный потребляемый ток 1 мА
  • ВЫСОКИЕ СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Нелинейность коэффициента усиления 3 ppm,макс. (AD629B)
    Дрейф напряжения смещения 20 мкВ/°C,макс. (AD629A)
    Дрейф напряжения смещения 10 мкВ/°C, макс. (AD629B)
    Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C,макс.
  • ПРЕВОСХОДНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    КОСС 77 дБ, мин. на 500 Гц (AD629A)
    КОСС 86 дБ мин. на 500 Гц (AD629B)
    Ширина полосы 500 кГц

Функциональная блок-схема AD629

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD629: High Common-Mode Voltage, Difference Amplifier Data Sheet  (Rev C, 04/2011) (pdf, 534 kB) Технические описания PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-245: Решение нестандартных проблем проектирования при помощи инструментальных усилителей  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
Статьи по применению PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
Статьи по применению PDF
AN-244: Руководство пользователя по ИМС инструментальных усилителей  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
CN-0240: Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection  (pdf, 336 kB) Circuit Note PDF
CN-0100: Измерение тока в цепи высокого напряжения -48 В при помощи компонентов с однополярным питанием: разностного усилителя AD629, ОУ AD8603, источника опорного напряжения AD780 и 12-разрядного АЦ  (pdf, 108 kB) Circuit Note PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
Технические статьи HTML
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF.
(Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002)
Технические статьи HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) Технические статьи PDF
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
Журнал Analog Dialogue HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD629 SPICE Macro-Models Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD629AC-WP Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Ind Tray, 165 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD629ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,59 $ 3,05 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD629AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,86 $ 3,29 N  Используемые материалы PCN Купить
AD629AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,29 N  Используемые материалы PCN Купить
AD629AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,29 N  Используемые материалы PCN Купить
AD629ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,42 $ 2,90 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD629ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 2,90 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD629ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,90 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD629BNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 5,54 $ 4,69 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD629BR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,96 $ 5,05 N  Используемые материалы PCN Купить
AD629BR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 5,05 N  Используемые материалы PCN Купить
AD629BR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 5,05 N  Используемые материалы PCN Купить
AD629BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,28 $ 4,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD629BRZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 4,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD629BRZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 4,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть