Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5592:  250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADL5592 is a digitally programmable variable gain amplifier (VGA) designed for use from 250 MHz to 2400 MHz. Two digitally programmable attenuators are cascaded with a high linearity fixed-gain amplifier. The device also includes a mixer, which can be used to mix the transmitted signal into an adjacent receive band for loopback testing.

The ADL5592 can be used in conjunction with a direct-to-RF modulator, such as ADL537x and ADL539x, in cellular communications systems such as GSM/EDGE.

The ADL5592 is available in a 6 mm × 6 mm, 40-lead exposed-paddle LFCSP package. The device operates from the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • GSM/EDGE and cellular communications systems
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Output frequency range: 250 MHz to 2400 MHz
    • Noise figure: 5.7 dB at 1960 MHz
    • OIP3 at 1960 MHz: 29 dBm at PIN = 0 dBm per tone
    • 2 digital attenuators, each with 31 dB range
    • 1 dB attenuation step size
    • Single SPI port
    • Single supply: 4.5 V to 5.5 V
    • 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP package

    Functional Block Diagram for ADL5592

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADL5592: 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier (Rev 0, 06/2008) (pdf, 1113 kB) Технические описания PDF
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADL5592-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть