Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4932-1:  Малопотребляющий дифференциальный драйвер АЦП

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4932-x – это версия усилителя AD8132 следующего поколения, обладающая большей производительностью, меньшим шумом и меньшей потребляемой мощностью. Компоненты этой серии являются идеальным выбором для применения в качестве полностью дифференциального усилителя или усилителя с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный в схемах входного интерфейса высокопроизводительных АЦП. Выходное синфазное напряжение может регулироваться пользователем при помощи внутреннего контура обратной связи по синфазному напряжению для согласования выходного напряжения ADA4932-x с диапазоном входных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений второго порядка.

Конфигурации с различными коэффициентами усиления легко реализуются при помощи простой цепи обратной связи из четырех резисторов, которая определяет коэффициент усиления схемы при замкнутом контуре.

ADA4932-x производятся по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и шума при малой потребляемой мощности. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4932-x хорошо подходят для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.

ADA4932-x выпускаются в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм (ADA4932-1, одноканальный) или бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм (ADA4932-2, двухканальный). Расположение выводов на корпусе оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. ADA4932-и ADA4932-2 имеют рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C и работают с напряжениями питания от +3 В до ±5 В.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
  • Дифференциальные буферы
  • Драйверы линий передачи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокая производительность при низком энергопотреблении
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 560 МГц, G = 1
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 300 МГц
    Скорость нарастания: 2800 В/мкс, от 25% до 75%
    Короткое время установления: 9 нс до 0.1%
  • Малый потребляемый ток: 9.6 мА/канал
  • Низкие гармонические искажения
    SFDR = 100 дБ при 10 МГц
    SFDR = 90 дБ при 20 МГц
  • Низкий входной шум напряжения: 3.6 нВ/√Гц
  • Входное напряжение смещения: ±0.5 мВ, тип.
  • Внешняя регулировка усиления
  • Поддерживает конфигурации с дробным дифференциальным коэффициентом усиления
  • Преобразование дифференциального сигнала в несимметричный или полностью дифференциальный режим
  • Регулируемое выходное синфазное напряжение
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Конфигурация выводов ADA4932-1

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4932-1/ADA4932-2: Low Power Differential ADC Driver Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 542 kB) Технические описания PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
Статьи по применению PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
CN-0105: Single-Ended-to-Differential High Speed Drive Circuit for 16-Bit, 10 MSPS AD7626 ADC  (pdf, 382 kB) Circuit Note PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-132: Evaluation Board User Guide for the ADA492x-1 and ADA493x-1 Family of Differential Amplifiers  (pdf, 226 kB)
Differential Amplifier Evaluation Board for Single 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP Packages
Руководства пользователей PDF
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance
(Planet Analog, 3/2010)
  • Part 1
    This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
  • Part 2
    This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
Технические статьи HTML
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
ADC Drivers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADI DiffAmpCalc™
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4932 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4932-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4932-1YCP-EBZ Статус: Prodn 16-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4932-1YCPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP - Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть