Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4927-1:  Дифференциальный драйвер АЦП с обратной связью по току и крайне низкими искажениями

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4927 - это обладающий низким шумом и крайне низкими искажениями быстродействующий дифференциальный усилитель с обратной связью по току, который является идеальным выбором для интерфейса с высокопроизводительными АЦП, обладающими разрешением до 16 бит, в полосе частот от нуля до 100 МГц. Уровень выходного синфазного напряжения может легко быть согласован с требуемыми уровнями входных синфазных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному сигналу обеспечивает исключительный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений четных порядков.

Дифференциальный коэффициент усиления легко конфигурируется при помощи внешней цепи обратной связи из четырех резисторов. Благодаря архитектуре с обратной связью по току коэффициент усиления контура практически не зависит от коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи. Это позволяет добиться широкой полосы, малых искажений и низкого шума при более высоких коэффициентах усиления и меньшей потребляемой мощности по сравнению с усилителями с обратной связью по напряжению, обладающими сопоставимыми характеристиками.

ADA4927 производится по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и входной шум напряжения всего 1.3 нВ/√Гц. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4927 хорошо подходит для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.

ADA4927-1 выпускается в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, а ADA4927-2 – в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. Компоненты работают в температурном диапазоне −40°C до +105°C.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
  • Дифференциальные буферы
  • Драйверы дифференциальных линий передачи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкие гармонические искажения
    HD2 = −105 дБн при 10 МГц
    HD2 = −91 дБн при 70 МГц
    HD2 = −87 дБн при 100 МГц
    HD3 = −103 дБн при 10 МГц
    HD3 = −98 дБн при 70 МГц
    HD3 = −89 дБн при 100 МГц
  • Меньшие искажения при больших коэффициентах усиления по сравнению с усилителями с обратной связью по напряжению
  • Низкий входной шум напряжения: 1.4 нВ/√Гц
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 2.3 ГГц
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 150 МГц
    Скорость нарастания: 5000 В/мкс, от 25% до 75%
    Короткое время установления: 10 нс до 0.1%
  • Низкое входное напряжение смещения: 0.3 мВ, тип.
  • Внешняя регулировка коэффициента усиления
  • Управление стабильностью и шириной полосы при помощи резистора обратной связи
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADA4927-1

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4927-1/ADA4927-2: Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2009) (pdf, 828 kB) Технические описания PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) Статьи по применению PDF
AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
Статьи по применению PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) Обучение PDF
MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-132: Evaluation Board User Guide for the ADA492x-1 and ADA493x-1 Family of Differential Amplifiers  (pdf, 226 kB)
Differential Amplifier Evaluation Board for Single 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP Packages
Руководства пользователей PDF
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
ADC Drivers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADI DiffAmpCalc™
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4927 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4927-1 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4927-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4927-1YCP-EBZ Статус: Prodn 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4927-1YCPZ-R7 Статус: Prodn 16-Lead LFCSP - Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть