Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8366:  Двухканальный усилитель диапазона частот от нуля до 600 МГц с цифровым управлением коэффициентом усиления

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8366 - это согласованная пара полностью дифференциальных усилителей с программируемым, переменным коэффициентом усиления, обладающих малым шумом и низкими искажениями. Коэффициенты усиления обоих усилителей можно программировать независимо или одновременно в диапазоне от 4.5 дБ до 20.25 дБ с шагом 0.25 дБ. Независимо от запрограммированного коэффициента усиления усилитель обеспечивает постоянную частотную характеристику в диапазоне от нуля до 70 МГц.

AD8366 обладает превосходным SFDR (свободный от побочных составляющих динамический диапазон), что позволяет использовать его совместно с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП), имеющими высокое разрешение. Коэффициент шума усилителя при максимальном коэффициенте усиления равен 11.4 дБ на частоте 10 МГц и увеличивается примерно на 2 дБ при каждом уменьшении коэффициента усиления на 4 дБ. Уровни гармонических искажений второго и третьего порядков (HD2/HD3) во всем диапазоне коэффициентов усиления не превышают -90 дБн для сигнала с частотой 10 МГц и размахом 2 В на нагрузке 200 Ом. Уровень двухтональных интермодуляционных искажений равен -90 дБн на нагрузке 200 Ом, что соответствует значению OIP3, равному 45 дБм (38 дБВ, скв). Дифференциальный входной импеданс устройства равен 200 Ом, что упрощает согласование. Дифференциальный выходной каскад имеет малый импеданс, равный примерно 25 Ом.

По умолчанию выходное синфазное напряжение равно VPOS/2, однако его можно изменить при помощи выводов VCMA и VCMB. Входное синфазное напряжение также по умолчанию равно VPOS/2, однако может быть понижено вплоть до 1.5 В. Интегрированный контур компенсации сдвига постоянной составляющей может быть использован для устранения сдвига постоянной составляющей, возникающего в предшествующих каскадах сигнального тракта. Контур может быть отключен при необходимости работы со связью по постоянному току.

Цифровой интерфейс поддерживает программирование коэффициента усиления в последовательном или параллельном режимах. AD8366 работает от напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В и имеет типичный потребляемый ток 180 мА. В неактивном состоянии микросхема потребляет около 3 мА. AD8366 изготавливается с использованием усовершенствованной кремний-германиевой биполярной технологии компании Analog Devices и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°С.

Applications

  • Приемники квадратурных сигналов в полосе модулирующих частот
  • Приемники с разнесенными антеннами
  • Драйверы широкополосных АЦП
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Согласованная пара дифференциальных усилителей с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением
    • Диапазон коэффициента усиления: 4.5 дБ - 20.25 дБ
    • Шаг регулировки коэффициента усиления: 0.25 дБ
    • Диапазон рабочих частот:
      от постоянного тока до 150 МГц (размах сигнала 2 В)
      Ширина полосы по уровню 3 дБ: 600 МГц
    • Коэффициент шума
      11.4 дБ на частоте 10 МГц при максимальном коэффициенте усиления
      18 дБ на частоте 10 МГц при минимальном коэффициенте усиления
    • OIP3: 45 дБм на частоте 10 МГц
    • HD2/HD3
      Лучше чем -90 дБн при размахе выходного сигнала 2 В на частоте 10 МГц при максимальном коэффициенте усиления
    • Дифференциальный вход и выход
    • Регулируемое выходное синфазное напряжение
    • Опциональная коррекция сдвига постоянной составляющей выходного сигнала
    • Последовательный/параллельный режимы управления коэффициентом усиления
    • Функция пониженного энергопотребления
    • Работа от одного источника напряжения питания 5 В

    Функциональная блок-схема AD8366

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8366: DC to 600 MHz, Dual-Digital Variable Gain Amplifiers Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 513 kB) Технические описания PDF
    Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
    Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
    (RF Designline, 2/16/2009)
    Технические статьи HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8366 Dual-Digital Variable Gain Amplifier Linux Driver Device Drivers HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8366 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8366-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть