Разностный усилитель – это специализированный усилитель, предназначенный для измерения дифференциальных сигналов. Ключевой особенностью разностного усилителя является его возможность устранять нежелательные синфазные сигналы, которая называется ослаблением синфазного сигнала (ОСС). В отличие от большинства типов усилителей разностные усилители, как правило, способны измерять напряжения, выходящие за пределы напряжений питания, и используются в приложениях, для которых характерные большие синфазные напряжения постоянного или переменного тока. Они идеально подходят для задач мониторинга тока и напряжения. Мы предлагаем ряд разностных усилителей, оптимизированных по критериям низких искажений, малого энергопотребления и работы с высокими напряжениями.
Информацию о более широкополосных и полностью дифференциальных усилителях ищите в разделе Дифференциальные усилители. Информацию об усилителях с большими значениями входного импеданса ищите в разделе Инструментальные усилители.

| Part# | # Channels | Slew Rate | Bandwidth @ G=10 | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | Supply Current | CMRR | THD+N | Input Offset Voltage | Gain (min) | Nonlinearity | Vos TC | Minimum Input Common Mode | Maximum Input Common Mode | Gain Error | Gain TC | Input Voltage Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4830-1Reference Circuit Available | 1 | 220V/µs | - | No | Yes | 6.8mA | 65dB | - | - | - | - | - | -8.5V | 8.5V | - | - | - |
| AD8279 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | No | 200µA | 80dB | - | 50µV | - | - | 300nV/degC | -45.3V | 40.5V | 0.2% | 1ppm/C | 47nV/rtHz |
| AD8277 | 2 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 200µA | 86dB | - | 200µV | - | 5ppm | 2µV/degC | -30.2V | 27V | 0.02% | 1ppm/C | 65nV/rtHz |
| AD8278 | 1 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 200µA | 80dB | - | 100µV | - | 7ppm | 1µV/degC | -45.3V | 40.5V | 0.02% | 1ppm/C | 47nV/rtHz |
| AD8276Reference Circuit Available | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 200µA | 86dB | - | 200µV | - | 5ppm | 2µV/degC | -30.2V | 27V | 0.02% | 1ppm/C | 65nV/rtHz |
| AD8271Reference Circuit Available | 1 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 2.6mA | 80dB | 110dB | 600µV | - | 1ppm | 2µV/degC | -15.4V | 15.4V | 0.02% | 2ppm/C | 38V/rtHz |
| AD8274Reference Circuit Available | 1 | 20V/µs | 10MHz | No | Yes | 2.6mA | 77dB | 112dB | 700µV | - | 2ppm | 3µV/degC | -40.5V | 40.5V | 0.03% | 2ppm/C | 26nV/rtHz |
| AD8275Reference Circuit Available | 1 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 1.9mA | 86dB | 106dB | 500µV | - | 3ppm | 7µV/degC | -12.3V | 12V | 0.024% | 1ppm/C | 40nV/rtHz |
| AD8270 | 2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 2.5mA | 76dB | 145dB | 1mV | - | - | 2µV/degC | -15.4V | 15.4V | 0.08% | 10ppm/C | 38V/rtHz |
| AD8273 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 2.5mA | 77dB | 112dB | 700µV | - | 50ppm | 3µV/degC | -40.5V | 40.5V | 0.05% | 10ppm/C | 26nV/rtHz |
| AD628Reference Circuit Available | 1 | 300mV/µs | 600KHz | No | Yes | 1.6mA | 75dB | - | 1.5mV | - | 5ppm | 8µV/degC | -120V | 120V | 0.1% | 5ppm/C | 300V/rtHz |
| AD629Reference Circuit Available | 1 | 2.1V/µs | - | No | Yes | 1mA | 86dB | - | 500µV | - | 10ppm | 10µV/degC | -270V | 270V | 0.03% | 10ppm/C | 550V/rtHz |
| AD626 | - | 220mV/µs | 100KHz | No | No | 2mA | 80dB | - | 500µV | - | 140ppm | 6µV/degC | -24V | 24V | 1% | 150ppm/C | - |
| AMP03 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 2.5mA | 85dB | - | 400V | - | - | - | -20V | 20V | 0.008% | - | 90V/rtHz |