Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8271:  Programmable Gain Precision Difference Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8271 is a low distortion, precision difference amplifier with internal gain setting resistors. With no external components, it can be configured as a high performance difference amplifier with gains of ½, 1, or 2. It can also be configured in over 40 single-ended configurations, with gains ranging from −2 to +3.

The AD8271 comes in a 10-lead MSOP package. The AD8271 operates on both single and dual supplies and requires only a 2.6 mA maximum supply current. It is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C and is fully RoHS compliant.

For a dual channel version of the AD8271, see the AD8270 data sheet.

Applications

  • ADC driver
  • Instrumentation amplifier building blocks
  • Level translators
  • Automatic test equipment
  • High performance audio
  • Sine/cosine encoders
  • Data Sheet, Rev PrA, 10/2008

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • With no external resistors:
      Difference amp, gains of ½, 1, or 2
      Single-ended amplifier: over 40 different gains
      Set reference voltage at midsupply
    • Excellent ac specifications
      15 MHz bandwidth
      30 V/μs slew rate
    • High accuracy dc performance
      0.08% maximum gain error
      10 ppm/°C maximum gain drift
      80 dB minimum CMRR (gain of 2)
    • 10-lead MSOP package
    • Supply current: 2.6 mA
    • Supply range: ±2.5 V to ±18 V

    Functional Block Diagram for AD8271

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8271 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть