| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD629: High Common-Mode Voltage, Difference Amplifier Data Sheet (Rev C, 04/2011) (pdf, 534 kB) | Технические описания | |
| AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits (pdf, 208 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier
(pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers. |
Статьи по применению | |
|
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems
(pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well. |
Статьи по применению | |
| AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers (pdf, 522 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0240: Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection (pdf, 336 kB) | Circuit Note | |
| CN-0100: Measuring −48 V High-Side Current Using the AD629 Difference Amplifier, AD8603 Op Amp, AD780 Reference, and AD7453 12-Bit ADC Single-Supply Components (pdf, 108 kB) | Circuit Note | |
|
Auto-Zero Amplifiers
(doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature. |
Технические статьи | DOC |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
Технические статьи | HTML |
|
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF. (Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002) |
Технические статьи | HTML |
|
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003) |
Технические статьи | HTML |
| The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers (pdf, 582 kB) | Технические статьи | |
|
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return (pdf, 508 kB) | Техническая документация | |
| Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers EffectivelyThe Importance of an Input Ground Return (pdf, 121 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD629 SPICE Macro-Models | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.