Добавить в Мастер Структурных Схем

AMP03:  Быстродействующий дифференциальный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • В НОВЫХ ПРОЕКТАХ рассмотрите возможность применения усилителей разностного сигнала AD8274 или AD8276 , которые обладают большей шириной полосы, меньшими габаритами посадочного места, повышенной устойчивостью к электростатическому разряду и меньшей стоимостью.

AMP03 - это монолитный, быстродействующий дифференциальный усилитель с единичным коэффициентом усиления. Благодаря интеграции цепочки тонкопленочных резисторов с согласованными характеристиками AMP03 обеспечивает стабильность работы в диапазоне температур, не требуя применения дорогостоящих внешних компонентов. AMP03 представляет собой базовый составной блок для построения усилителей разностного сигнала и инструментальных усилителей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокий КОСС: 100 дБ, тип.
  • Малая нелинейность: 0.001%, макс.
  • Низкие искажения: 0.001%, тип.
  • Широкая полоса: 3 МГц, тип.
  • Высокая скорость нарастания: 9.5 В/мкс, тип.
  • Короткое время установления (до 0.01%): 1 мкс, тип.
  • Низкая стоимость

Функциональная блок-схема AMP03

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AMP03: Military Data Sheet  (Rev A, 03/2002) (pdf) Технические описания PDF
AMP03: Precision, Unity-Gain Differential Amplifier Data Sheet  (Rev F, 12/2003) (pdf, 262 kB) Технические описания PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) Статьи по применению PDF
AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
Статьи по применению PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
Статьи по применению PDF
AN-245: Решение нестандартных проблем проектирования при помощи инструментальных усилителей  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
Статьи по применению PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
Статьи по применению PDF
AN-244: Руководство пользователя по ИМС инструментальных усилителей  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
Рекомендуем к прочтению PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
Технические статьи HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) Технические статьи PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AMP03BJZ Статус: Prodn ROUND HEADER/METAL CAN 8 Ind Tube, 100 $ 12,22 $ 12,22 Y  Используемые материалы PCN Купить
AMP03FJZ Статус: Prodn ROUND HEADER/METAL CAN 8 Tube, 100 $ 8,74 $ 8,74 Y  Используемые материалы PCN Купить
AMP03GPZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,61 $ 3,26 Y  Используемые материалы PCN Купить
AMP03GS Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 3,89 $ 3,51 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AMP03GS-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - $ 3,51 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AMP03GSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 3,44 $ 3,10 Y  Используемые материалы PCN Купить
AMP03GSZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - $ 3,10 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть