Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8203:  High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • AD8209 with improved input overvoltage protection, ESD rating and EMI filtering.

The AD8203 is a single-supply difference amplifier for amplifying and low-pass filtering small differential voltages in the presence of a large common-mode voltage (CMV). The input CMV range extends from -6 V to +30 V at a typical supply voltage of 5 V.

The AD8203 is available in die and packaged form. The MSOP and SOIC packages are specified over a wide temperature range, from -40°C to +125°C, while the die is specified over a wider temperature range, from -40°C to +150°C, making the AD8203 well-suited for use in many automotive platforms.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • High common-mode voltage range -6 V to
    +30 V at a 5 V supply voltage
  • Operating temperature range -40°C to +125°C
  • Supply voltage range: 3.5 V to 12 V
  • Low-pass filter (1-pole or 2-pole)
  • Excellent ac and dc performance
    ±1 mV voltage offset (8-lead SOIC)
    ±1 ppm/°C typical gain drift
    80 dB CMRR minimum dc to 10 kHz

Functional Block Diagram for AD8203

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8203: High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 306 kB) Технические описания PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
Технические статьи PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
I've noticed a new pinout on some of your high-speed op amps. Why the change after all these years? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8203 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть