Усилители / сплиттеры для кабельного телевидения CATV

Кабельные модемы и телевизионные приставки кабельного телевидения состоят, в основном, из цифровых компонентов, однако высококачественные аналоговые схемы крайне важны для их надежной работы. Компания Analog Devices со своей линейкой линейных усилителей-драйверов и активных ВЧ сплиттеров продолжает являться основным поставщиком компонентов для систем кабельного телевидения. Высококачественные драйверы и сплиттеры ADI позволяют реализовать наиболее продвинутые кабельные модемы и абонентские приставки на рынке.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

CATV Line Drivers

Part#-3dB BandwidthGain/Attenuate Range (dB)Gain Control Step (dB)Gain (min)Gain (max)Distortion (2nd)Distortion (3rd)Specs @ (MHz)Max Pos Supply (V)US Price 1000-4999
AD45048 65 MHz - - - 94 - - - - -
AD8324 100 MHz 59 1 -25.5 33.5 -58 -54 - 3.3 $1.35
AD8325 100 MHz 59 0.75 -29.5 30 -60 -54 - 5 $3.34
AD600 35 MHz - - 0 40 - - - 5.25 $16.94
back to top

Video RF Splitters

Part#-3dB BandwidthGain/Attenuate Range (dB)Noise Figure (dB)Composite Triple BeatComposite Second OrderMax Pos Supply (V)
ADA4304-4 2400 MHz 2.9 4 -72 -62 5
ADA4304-3 2400 MHz 3.3 4 72 62 5
ADA4304-2 1600 MHz 2.8 4.6 -72 -62 5
ADA4303-2 1700 MHz 3 4.4 -72 -62 5
ADA4302-4 1300 MHz 4.6 4.4 -66 -73 5
back to top
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть