Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8372:  Двухканальный усилитель с переменным коэффициентом усиления, диапазоном регулировки 41 дБ и шагом регулировки 1 дБ

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8372 - это двухканальный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который обладает высокой точностью регулировки усиления, высоким уровнем IP3 и низким коэффициентом шума. Превосходные показатели искажений и умеренно широкая полоса пропускания сигнала позволяют применять AD8372 в разнообразных многоканальных приемниках.

AD8372 имеет диапазон регулировки коэффициента усиления, равный 41 дБ, и может представлять интерес для систем с широким динамическим диапазоном входного сигнала. Программирование коэффициента усиления в каждом из каналов осуществляется через отдельный двунаправленный 4-контактный последовательный интерфейс, который включает в себя линии тактового сигнала, стробирования, входных данных и выходных данных.

AD8372 позволяет управлять крутизной характеристики выходного каскада при помощи одного внешнего резистора. На выводы RXT1 и RXT2 выдается стабильное опорное напряжение 1.56 В, формируемое источником на запрещенной зоне. Номинальная величина максимального коэффициента усиления, равная 31 дБ, задается подключенными к земле шунтирующими резисторами номиналом 2.0 кОм. Для управления коэффициентом усиления и характеристиками искажения каждого из каналов можно использовать регулируемые токозадающие резисторы. Это дает дополнительную свободу в задачах, в которых требуется достижение компромисса между характеристиками искажений и потребляемой мощностью.

Активацией AD8372 можно управлять, подавая напряжение соответствующего логического уровня на выводы ENB1 и ENB2. При переключении в режим пониженного энергопотребления AD8372 потребляет менее 2.6 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом. Настройки коэффициентов усиления при переключении в режим пониженного энергопотребления сохраняются.

AD8372 производится по технологии изготовления высокочастотных схем BiCMOS компании Analog Devices и обеспечивает точную регулировку усиления одновременно с низким уровнем искажений. Рабочий ток, потребляемый AD8372 в типичных условиях, равен 106 мА на канал. Усилитель AD8372 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 5 мм × 5 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Приемники с непосредственной оцифровкой для обратного канала головных станций кабельного телевидения
  • Масштабирование сигнала в кабельных модемах
  • Универсальные усилительные каскады ВЧ/ПЧ
  • Преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Два независимых усилителя с переменным коэффициентом усиления и цифровой регулировкой
    • Дифференциальные вход и выход
      Дифференциальный вход с сопротивлением 150 Ом
      Дифференциальный выход с открытым коллектором
    • Коэффициент шума: 7.8 дБ на частотах до 100 МГц при максимальном усилении
    • HD2/HD3 не хуже 77 дБн при размахе дифференциального выходного напряжения 1 В
    • Ширина полосы 150 МГц (−3 дБ)
    • Диапазон регулировки усиления: 41 дБ
    • Шаг регулировки: 1 дБ ± 0.2 дБ
    • Последовательный 8-разрядный двунаправленный интерфейс управления SPI
    • Широкий входной динамический диапазон
    • Конфигурируемый внешними выводами выходной каскад
    • Режим пониженного энергопотребления
    • Работа от одного напряжения питания 5 В, 106 мА на канал

    Функциональная блок-схема AD8372

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8372: 41 dB Range, 1 dB Step Size, Programmable Dual VGA Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 715 kB) Технические описания PDF
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    Industry's first digitally controlled dual VGAs: 2× the functionality; 1/3 the space. Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8372 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD8372-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 0,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть