Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8321 is a low cost digitally controlled variable gain amplifier optimized for coaxial line driving applications such as cable modems that are designed to the DOCSIS* (upstream) standard. An 8-bit serial word determines the desired output gain over a 53.4 dB range, resulting in gain changes of 0.75 dB/LSB.

The AD8321 is packaged in a low cost 20-lead SOIC, operates from a single +9 V supply, and has an operational temperature range of -40°C to +85°C.

An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD8321-EVAL. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Linear in dB Gain Response Over >53 dB Range
  • Drives Low Distortion >11 dBm Signal into 75 Ω Load: –53 dBc SFDR at 42 MHz
  • Very Low Output Noise Level
  • Maintains Constant 75 Ω Output Impedance
    Power-Up and Power-Down Condition
    No Line Transformer Required
  • Upper Bandwidth:
    235 MHz (Min Gain)
  • 9 V Single Supply Operation
  • Power-Down Functionality
  • Supports SPI Interface
  • Low Cost

Functional Block Diagram for AD8321

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8321: Gain Programmable CATV Line Driver Data Sheet (Rev A, 06/2005) (pdf, 716 kB) Технические описания PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) Обучение PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) Product Selection Guide PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8321 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть