Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4311-1:  Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADA4311-1 is comprised of two high-speed, current feedback operational amplifiers. The high output current, high bandwidth, and fast slew rate make it an excellent choice for broadband applications requiring high linearity performance while driving low impedance loads.

The ADA4311-1 incorporates a power management function that provides shutdown capabilities and the ability to optimize the quiescent current of the amplifiers. The CMOS-compatible, power-down control pins (PD1 and PD0) enable the ADA4311-1 to operate in four different modes: full power, medium power, low power, and complete power-down. In power-down mode, the quiescent current drops to only 1.0 mA/amplifier, while the outputs go to a high impedance state.

The ADA4311-1 is available in a thermally enhanced, 10-lead MSOP with an exposed paddle for improved thermal conduction. The ADA4311-1 is rated to work in the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Home networking line drivers
  • Twisted pair line drivers
  • Power line communications (PLC)
  • Video line drivers
  • ARB line drivers
  • I/Q channel amplifiers
  • Data Sheet, Rev. 0, 8/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • High speed
      −3 dB bandwidth: 310 MHz, G = +5, RLOAD = 50 Ω
      Slew rate: 1050 V/μs, RLOAD = 50 Ω
    • Wide output swing
      20.6 V p-p differential, RLOAD of 100 Ω from 12 V supply
    • High output current
    • Low distortion
      −98 dBc typical at 1 MHz, VOUT = 2 V p-p, G = +5, RLOAD = 100 Ω
      −72 dBc typical at 10 MHz, VOUT = 2 V p-p, G = +5, RLOAD = 100 Ω
    • Power management and shutdown
      Control inputs CMOS level compatible
      Shutdown quiescent current: 1 mA/amplifier
      Selectable quiescent current: 1 mA to 11.8 mA/amplifier

    Pin Configuration Diagram for ADA4311-1

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4311-1: Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev 0, 08/2007) (pdf, 336 kB) Технические описания PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4311-1 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть