Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4310-1:  Недорогой двухканальный драйвер с высоким выходным током и функцией отключения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4310-1 включает в себя два быстродействующих операционных усилителя с обратной связью по току. Большой выходной ток, широкая полоса и высокая скорость нарастания делают данный компонент идеальным выбором для широкополосных схем, в которых требуется высокая линейность и работа на низкоимпедансную нагрузку.

ADA4310-1 имеет функцию управления питанием, которая позволяет отключать питание компонента и/или оптимизировать рабочий ток усилителей. Два вывода управления питанием (PD1 и PD0), совместимые с уровнями КМОП, позволяют выбирать один из четырех возможных режимов работы ADA4310-1: полной мощности, средней мощности, малой мощности и полного отключения питания. В режиме отключения питания потребляемый ток сокращается до уровня всего 0.65 мА/канал, а выход усилителя переключается в высокоимпедансное состояние.

ADA4310-1 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP с улучшенными тепловыми характеристиками, который имеет открытую теплоотводящую площадку для улучшения теплопроводимости, а также в 16-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 4 мм × 4 мм. ADA4310-1 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 190 МГц, G = + 5
    Скорость нарастания: 820 В/мкс, RLOAD = 50 Ом Широкий диапазон выходных напряжений
  • Размах дифференциального выходного сигнала 20.4 В, RLOAD = 100 Ом,
    питание 12 В
  • Высокий выходной ток
  • Низкие искажения
    -95 дБн, тип. при 1 МГц, размах VOUT = 2 В, G = +5, RLOAD = 50 Ом
    -69 дБн, тип. при 10 МГц, размах VOUT = 2 В, G = +5, RLOAD = 50 Ом
  • Функция управления и отключения питания
    Входы управления совместимы с уровнями КМОП
    Потребляемый ток в отключенном состоянии 0.65 мА/канал
    Регулируемый рабочий ток: от 3.9 мА до 7.6 мА на канал

Конфигурация выводов ADA4310-1

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4310-1: Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 299 kB) Технические описания PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4310-1 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4310-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADA4310-1RHZ Статус: Prodn Evaluation Board - Да - Контакты

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть