Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8392A:  Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8392A is comprised of four high output current, low power consumption, operational amplifiers. It is particularly well suited for the CO driver interface in digital subscriber line systems, such as ADSL and ADSL2+. The driver is capable of providing enough power to deliver 20.4 dBm to a line, while compensating for losses due to hybrid insertion and back termination resistors.

The AD8392A is available in two thermally enhanced packages, a 28-lead TSSOP/EP (AD8392AARE) and a 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP (AD8392AACP). Four bias modes are available via the use of two digital bits (PD1, PD0).

Additionally, the AD8392A provides VCOM pins for on-chip, common-mode voltage generation.

The low power consumption, high output current, high output voltage swing, and robust thermal packaging enable the AD8392A to be used as the CO line drivers in ADSL and other xDSL systems.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Four current feedback, high current amplifiers
  • Ideal for use as ADSL/ADSL2+ dual-channel central office (CO) line drivers
  • Low power operation
    Power supply operation from ±5 V (+10 V) up to ±12 V (+24 V)
    Less than 3 mA/amp quiescent supply current for full power ADSL/ADSL2+ CO applications (20.4 dBm line power, 5.5 CF)
    Three active power modes plus shutdown
  • High output voltage and current drive
    500 mA peak output drive current
    42.6 V p-p differential output voltage
  • Low distortion
    -93 dBc @ 1 MHz second harmonic
    -103 dBc @ 1 MHz third harmonic
  • High speed: 515 V/µs differential slew rate
  • Additional functionality of AD8392AACP
    On-chip, common-mode voltage generation

Pin Configuration Diagram for AD8392A

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8392A: Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 546 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8392A Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8392AACPZ-R2 Статус: Prodn 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 Ind Reel, 250 $ 3,25 $ 3,25 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8392AACPZ-R7 Статус: Prodn 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 Ind Reel, 1500 - $ 1,83 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8392AACPZ-RL Статус: Prodn 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 Ind Reel, 5000 - $ 1,83 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8392AARE-RL Статус: Pre-Release TSSOP W/ THERMAL PAD 28 Ind Reel, 2500 - - N  Используемые материалы PCN Купить
AD8392AAREZ Статус: Prodn TSSOP W/ THERMAL PAD 28 Ind Tube, 50 $ 2,32 $ 2,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8392AAREZ-R7 Статус: Prodn TSSOP W/ THERMAL PAD 28 Ind Reel, 1000 - $ 2,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8392AAREZ-RL Статус: Prodn TSSOP W/ THERMAL PAD 28 Ind Reel, 2500 - $ 2,02 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть